1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+SP
  • ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 307.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ HC+SP/HC-SP เป็น ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน สูง เช่น S55C และเหมาะสำหรับการต๊าป วัสดุ ความแข็งปานกลางและสูงถึง 30 HRC

รหัสสินค้า
SCMR018R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 2,569.96

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM182.5100-33-1411144e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA
มุม บิด 35°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCMR018R ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCMQ012M
SCMQ012N
SCMQ012O
SCMR020O
SCMR020Q
SCMR020R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,071.87

1 ชิ้น 25 วัน มิเตอร์วัดไฟM12182P226-8.56.593e

฿ 921.77

1 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.2582P226-8.56.593e

฿ 1,088.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.582P226-8.56.593e

฿ 3,473.99

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM201.5105-33-1512154e

฿ 3,473.99

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM202105-33-1512154e

฿ 2,658.25

1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดไฟM202.5105-33-1512154e