1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง_F-SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง_F-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 837.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing
  • หากใช้ที่ความเร็วต่ำ (15 ม. / นาทีหรือน้อยกว่า) รูปทรง และการคายเศษของเศษจะไม่ดีและจะทำให้เกิดข้อบกพร่องในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รายละเอียดสินค้า

■ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้ด้วย เครื่องจักร ที่มี กลไก การป้อนแบบซิงโครนัสเต็มรูปแบบ
■ F-SP นำเสนอคุณสมบัติการคาย ชิป IC ที่ดีเยี่ยมจาก รูปทรง ร่องที่เป็นเอกลักษณ์และความยาว เกลียวสั้น
■ ที่ความเร็วต่ำ รูปทรง และการดีดออกของเศษอาจเสื่อมลง ทำให้เกิดปัญหาได้

รหัสสินค้า
VFSHMS012N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,863.67

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.2582P415-8.56.59จ - 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก จำนวนร่อง 3
มุม บิด 48°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFSHMS012N ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง_F-SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFSHMQ4.0I
VFSHMQ5.0K
VFSHMQ6.0M
VFSHMR010N
VFSHMR010O
VFSHMS012P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 837.51

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน M40.752P2717547D

฿ 913.08

1 ชิ้น 19 วัน M50.860P29225.54.57D

฿ 954.22

1 ชิ้น 19 วัน M6162P2112664.57D

฿ 1,484.52

1 ชิ้น 19 วัน M101.2575P313-75.58จ - 1

฿ 1,484.52

1 ชิ้น 19 วัน M101.575P313-75.58จ - 1

฿ 1,948.70

1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P415-8.56.59จ - 1