(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้ด้วย เครื่องจักร ที่มี กลไก การป้อนแบบซิงโครนัสเต็มรูปแบบ
■ ที่ความเร็วต่ำ รูปทรง และการคายประจุของ ชิป IC จะลดลง ทำให้เกิดปัญหา
รหัสสินค้า |
---|
VFSHMR010OL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,484.52 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 15° |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFSHMR010OL ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปด้วยความเร็วสูง การใช้ รูทะลุ (พร้อมร่อง เกลียว LH)_F-SL
รหัสสินค้า |
---|
VFSHMQ5.0KL |
VFSHMQ6.0ML |
VFSHMR010NL |
VFSHMR012OL |
VFSHMR8.0NL |
VFSHMS012NL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 913.08 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | L15° | ||
฿ 976.57 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | 15° | ||
฿ 1,484.52 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 15° | ||
฿ 1,863.67 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | 15° | ||
฿ 1,280.13 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | 15° | ||
฿ 1,863.67 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | 15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง