(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ LS-PF เป็น ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับเกลียวท่อแบบขนาน และใช้สำหรับต๊าปผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนทางกล เช่น ชิ้นส่วน ท่อเหล็ก เกลียวใน PF ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ เกลียว นอก PF
รหัสสินค้า |
---|
L10F04 |
L10F06 |
L15F16U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,673.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 19 | 100 | 28 | 11 | 9 | 12 | ||
฿ 2,099.14 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 19 | 100 | 28 | 14 | 11 | 14 | ||
฿ 10,330.54 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 11 | 150 | 45 | 26 | 21 | 24 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | จำนวนร่อง | 4 |
รูปทรง | v |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง