(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ PS เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวไปป์แบบขนาน และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วน เกลียว กับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ เกลียว PSinternal ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ เกลียว PTexternal
รหัสสินค้า |
---|
TH2P48U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90,733.79 ฿ 81,660.41 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 11 | 3.5P | 155 | 65 | 65 | 50 | 52 | 8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง