(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าป PF คือ ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวไปป์แบบขนาน และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือเชื่อมต่อชิ้นส่วนทางกล เช่น ชิ้นส่วนท่อ เกลียว ภายใน PF ใช้สำหรับการประกอบเข้ากับ เกลียว ภายนอก PF
รหัสสินค้า |
---|
TH2F01K-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 948.00 | HSS HAND TAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | 1/16 | 28 | 3.5P | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TH2F01K-8 ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาน Threads_PF
รหัสสินค้า |
---|
TH2F04 |
TH2F06-1 |
TH2F08Q1 |
TH2F20U |
TH2F24U1 |
TH2F32U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 962.71 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 19 | 3.5P | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
฿ 2,017.87 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8 | 19 | 1.5P | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | ||
฿ 2,955.18 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2 | 14 | 1.5P | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | ||
฿ 12,285.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | 1 1/4 | 11 | 3.5P | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 4 | |
฿ 21,576.97 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 1/2 | 11 | 1.5P | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | ||
฿ 28,264.00 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 2 | 11 | 3.5P | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง