1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ต๊า คาร์ไบด์ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ชนิดยาว ( ) สำหรับ หล่อ _CT-PT

ต๊า คาร์ไบด์ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ชนิดยาว ( ) สำหรับ หล่อ _CT-PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,454.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รายละเอียดสินค้า

■ CT-PT เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก เรียว และเหมาะสำหรับการแปรรูป เกลียว ในการผลิต วัสดุ จำนวนมากที่มีความแข็งและเปราะ เช่น เหล็กหล่อ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นส่วนใหญ่ใช้ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ของท่อเพื่อต้านทาน เกลียว

รหัสสินค้า
TCPT02K
TCPT04
TCPT06
TCPT08Q
TCPT12Q
TCPT16U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 8,454.32

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน 1/8-285519869413

฿ 13,148.02

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน 1/4-19622811912421

฿ 16,851.83

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน 3/8-196528141114421

฿ 16,628.09

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน 1/2-148035181417425

฿ 20,587.08

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน 3/4-148535231720425

฿ 29,144.22

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน 1'-119545262124532

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class II รูปทรง h