(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ FC-PT เหมาะสำหรับวัสดุแข็งและ สารขัดถู เช่น หล่อ
รหัสสินค้า |
---|
FCPT20U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,491.53 ฿ 19,628.84 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/4-11 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 5 | h | 32 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCPT20U ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ชนิดยาว (ëg) สำหรับ หล่อ _FC-PT
รหัสสินค้า |
---|
FCPT04 |
FCPT06 |
FCPT08Q |
FCPT12Q |
FCPT24U |
FCPT32U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,704.63 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | h | 21 | ||
฿ 2,761.65 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | h | 21 | ||
฿ 4,527.38 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | h | 25 | ||
฿ 7,400.93 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | h | 25 | ||
฿ 28,633.25 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/2-11 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | h | 32 | ||
฿ 46,353.46 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2'-11 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 6 | h | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง