1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ยาว ( ลิตร) type_LS-PT (รหัสสินค้า)

HSS HAND TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,687.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ LS-PT คือต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ก้านยาว และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของชิ้นส่วน เกลียว ที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
L10T01K-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 2,467.00

HSS HAND TAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน 1/162810019869i13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class II จำนวนร่อง 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L10T01K-8 ในชุด ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ยาว ( ลิตร) type_LS-PT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
L10T02K
L10T04
L10T06
L15T04
L15T06
L15T08Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,687.59

1 ชิ้น 12 วัน 1/82810019869h13

฿ 1,794.46

1 ชิ้น 10 วัน 1/4191002811912h21

฿ 2,895.03

1 ชิ้น 19 วัน 3/81910028141114h21

฿ 2,667.32

1 ชิ้น 19 วัน 1/4191502811912h21

฿ 4,225.00

1 ชิ้น 19 วัน 3/81915028141114h21

฿ 5,063.08

1 ชิ้น 12 วัน 1/21415035181417h25