(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ LS-N-RS เป็น ต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว ที่เหมาะสำหรับ วัสดุ ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น การหล่ออะลูมิเนียม การหล่อ อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
NRSM64.0IP10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 842.33 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 100 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
รูปทรง | c | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา | 4 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRSM64.0IP10 ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก_LS-N-RS
รหัสสินค้า |
---|
NRSM63.0GB10 |
NRSM63.0GP10 |
NRSM64.0IB10 |
NRSM74.0IB10 |
NRSM74.0IP10 |
NRSM76.0MB10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 917.91 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 100 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
฿ 917.91 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3 | 0.5 | 4P | 100 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
฿ 728.22 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 100 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 842.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 100 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 842.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 100 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 645.80 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 2P | 100 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง