1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก_LS-N-RS (รหัสสินค้า)

HSS_ROLL TAPS

ดอกต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก_LS-N-RS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 645.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ LS-N-RS เป็น ต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว ที่เหมาะสำหรับ วัสดุ ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น การหล่ออะลูมิเนียม การหล่อ อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง

รหัสสินค้า
NRSM74.0IB10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 842.33

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.72P100G71117547

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรง c จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา 4 กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการไนไตรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRSM74.0IB10 ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก_LS-N-RS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NRSM63.0GP10
NRSM64.0IB10
NRSM64.0IP10
NRSM74.0IP10
NRSM76.0MB10
NRSM76.0MB15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 917.91

1 ชิ้น 20 วัน M30.54P100G691443.26

฿ 728.22

1 ชิ้น 20 วัน M40.72P100G61117547

฿ 842.33

1 ชิ้น 20 วัน M40.74P100G61117547

฿ 842.33

1 ชิ้น 20 วัน M40.74P100G71117547

฿ 645.80

1 ชิ้น 20 วัน M612P100G7152664.57

฿ 1,095.70

1 ชิ้น 20 วัน M612P150G7152664.57