1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านยาว เกลียวต่ำ เกลียว _LS-LO-SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ก้านยาว เกลียวต่ำ เกลียว _LS-LO-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 778.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ร่อง เกลียว ที่มีเกลียวต่ำสามารถทำลายชิปดาวน์และสามารถดีดออกได้อย่างราบรื่น LS-LO-SP เป็นดอกต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว ที่เหมาะสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูงและเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการกลั่นขึ้นรูปด้วยความร้อน มีประสิทธิภาพในการกรีดแนวนอน

รหัสสินค้า
LSHMR018RL20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 5,485.23

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M182.5200P333-1411144e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA มุม บิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSHMR018RL20 ในชุด ก้านยาว เกลียวต่ำ เกลียว _LS-LO-SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LSHMQ012OL15
LSHMQ012PL15
LSHMQ014OL15
LSHMR020OL20
LSHMR020RL20
LSHMR022OL20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 2,381.90

1 ชิ้น 20 วัน M121.5150P226-8.56.593e

฿ 2,381.90

1 ชิ้น 20 วัน M121.75150P226-8.56.593e

฿ 2,969.06

1 ชิ้น 20 วัน M141.5150P226-10.58113e

฿ 6,954.05

1 ชิ้น 20 วัน M201.5200P333-1512154e

฿ 6,954.05

1 ชิ้น 20 วัน M202.5200P333-1512154e

฿ 7,720.21

1 ชิ้น 20 วัน M221.5200P333-1713164e