1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป เกลียว ก้านยาว ปลายแหลม_LS-PO (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL POINTED TAPS
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
    ฿ 594.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปเกลียวปลาย เกลียว ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน

รหัสสินค้า
PORW05OL10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,055.39

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน เกลียววิตเวอต5/1618100P319-6.2583e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PORW05OL10 ในชุด ต๊าป เกลียว ก้านยาว ปลายแหลม_LS-PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
POQ3.0GL10
POQ4.0IL07
POQ4.0IL10
PORW06PL10
PORW06PL15
PORW08SL15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 635.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM30.5100P291443.263c

฿ 658.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.770P211175473c

฿ 594.61

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM40.7100P211175473c

฿ 1,286.16

1 ชิ้น 20 วัน เกลียววิตเวอต3/816100P323-75.583e

฿ 1,829.20

1 ชิ้น 20 วัน เกลียววิตเวอต3/816150P323-75.583e

฿ 2,930.00

1 ชิ้น 17 วัน เกลียววิตเวอต1/212150P326-10.58113e