(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปเกลียวปลาย เกลียว ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
POQ6.0ML10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.00 | HSS SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POQ6.0ML10 ในชุด ต๊าป เกลียว ก้านยาว ปลายแหลม_LS-PO
รหัสสินค้า |
---|
POQ3.0GL10 |
POQ4.0IL07 |
POQ4.0IL10 |
POQ6.0ML12 |
POQU04NL15 |
POQU05ML15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.30 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 100 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 658.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 70 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
฿ 594.61 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 929.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 120 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
฿ 1,251.71 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 20 | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,551.64 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 24 | 150 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง