(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
TNMQU10O515 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,898.92 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8 | 18 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMQU10O515 ในชุด ก้านยาว _LS-HT
รหัสสินค้า |
---|
L25033T5-S |
L25036O1-R |
L25039O5-R |
TNMR010O115 |
TNMR010O510 |
TNMR010O515 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,181.21 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 3.5 | 5P | 250 | P4 | 51 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
฿ 16,819.78 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M36 | 1.5 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | e | ||
฿ 19,885.02 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M39 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 1,701.61 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,063.04 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 5P | 100 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,701.61 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 5P | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง