(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ก้านยาว เคลือบ เกลียว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
VPOQ3.0GL10 |
VPOQ4.0IL10 |
VPOQ5.0KL10 |
VPOQ6.0ML10 |
VPOQ6.0ML15 |
VPOR010NL15 |
VPOR010OL15 |
VPOR012OL15 |
VPOR8.0NL10 |
VPOR8.0NL15 |
VPOS012NL15 |
VPOS012PL15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,304.32 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M3 | 0.5 | 100 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 1,226.92 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 0.7 | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 1,151.33 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 0.8 | 100 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,051.55 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 1 | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,701.61 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 2,434.51 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 1.25 | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 2,048.10 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M10 | 1.5 | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 3,010.79 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.5 | 150 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
฿ 1,299.48 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 1.25 | 100 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
฿ 1,773.57 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M8 | 1.25 | 150 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
฿ 3,010.79 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.25 | 150 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
฿ 2,347.43 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.75 | 150 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง