1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว เคลือบ_LS-SP-V

ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว เคลือบ_LS-SP-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 980.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ก้านยาว เคลือบ เกลียว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน

รหัสสินค้า
VSPP3.0GL10
VSPQ010NL15
VSPQ010OL15
VSPQ012NL15
VSPQ012OL15
VSPQ012PL15
VSPQ4.0IL10
VSPQ5.0KL10
VSPQ6.0ML10
VSPQ6.0ML15
VSPQ8.0NL10
VSPQ8.0NL15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,304.32

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M30.5100P191443.26c

฿ 2,477.44

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M101.25150P223-75.58e

฿ 2,048.10

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน M101.5150P223-75.58e

฿ 3,090.61

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M121.25150P226-8.56.59e

฿ 3,090.61

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M121.5150P226-8.56.59e

฿ 2,561.49

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.75150P226-8.56.59e

฿ 1,226.92

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M40.7100P21117547c

฿ 1,151.33

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M50.8100P213225.54.57c

฿ 980.83

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M61100P2152664.57c

฿ 1,743.33

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M61150P2152664.57c

฿ 1,299.48

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน M81.25100P219-6.258e

฿ 1,560.00

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน M81.25150P219-6.258e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA จำนวนร่อง 3 มุม บิด 40°