(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SPRU16XL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,805.65 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1 | 8 | 200 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
มุม บิด | 40° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPRU16XL20 ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว _LS-SP
รหัสสินค้า |
---|
SPP2.5FL07 |
SPP3.0GL07 |
SPP3.0GL10 |
SPRW07QL15 |
SPRW08SL15 |
SPRW10UL15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,170.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 70 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | |
฿ 660.59 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 70 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 664.99 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 100 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 2,209.56 | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 7/16 | 14 | 150 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 2,343.20 | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 1/2 | 12 | 150 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
฿ 3,160.76 | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 5/8 | 11 | 150 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง