1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว สำหรับ Steels_LS-N-RZ

ดอกต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว สำหรับ Steels_LS-N-RZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 858.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ LS-N-RZ เป็น ต๊าปรีดเกลียว ก้านยาว ที่เหมาะสำหรับ วัสดุ ที่เป็นเหล็ก เช่น เหล็กกล้า คาร์บอน เหล็กโลหะผสม และเหล็กธรรมดา

รหัสสินค้า
NRZM53.0GB10
NRZM53.0GP10
NRZM74.0IB10
NRZM74.0IP10
NRZM75.0KP10
NRZM76.0MP15
NRZM78.0NP15
NRZM86.0MB10
NRZM86.0MP10
NRZM7010OB15
NRZM7010OP15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา

฿ 1,187.61

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.52P100G591443.26c4

฿ 1,187.61

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.54P100G591443.26c4

฿ 1,088.44

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.72P100G71117547c4

฿ 1,088.44

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.74P100G71117547c4

฿ 957.82

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M50.84P100G713225.54.57c4

฿ 1,421.03

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M614P150G7152664.57c4

฿ 1,756.03

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M81.254P150G719-6.258e6

฿ 858.47

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M612P100G8152664.57c4

฿ 858.47

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M614P100G8152664.57c4

฿ 2,190.77

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M101.52P150G723-75.58e8

฿ 2,190.77

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M101.54P150G723-75.58e8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA
กระบวนการเตรียมผิว ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์