(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ เศษถูกตัดให้มีความยาวสั้นและดีดออกอย่างนุ่มนวลเนื่องจากผลของร่อง เกลียว ต่ำ
■ LO-SP มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผล เกลียว และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวนอนของวัสดุอบคืนตัว เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน สูงและ เหล็กเครื่องมือประสม
รหัสสินค้า |
---|
LSHMQ4.0I8 |
LSHMQ4.0I15 |
LSHMQ4.0I20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.48 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 38,709.29 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 38,709.29 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 | มุม บิด | 8°/15°/20° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง