1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียว ปลายแหลม_PO (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL POINTED TAPS
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
    ฿ 302.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing
  • แบบจำลอง N-PO จะเปลี่ยนเป็น PO ทันทีที่ สต๊อก หมด

รายละเอียดสินค้า

■ เศษจากการลบ การทําแชมเฟอร์ ตัดของต๊าปถูกดันไปข้างหน้า ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการต๊า รูทะลุ โดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจาก ชิป IC
■ ฟัน แบบตรง มีความตื้น ดังนั้นความแรงของต๊าปจึงสูงมาก

รหัสสินค้า
POS025Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 6,730.31

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM252เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[○] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[○] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[○] / ทองเหลือง (bs)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / บรอนซ์ (pb)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[○] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○]125P439-1915183e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POS025Q ในชุด เกลียว ปลายแหลม_PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
POMS035Q
POMS036O
POMS038O
POS026O
POS027O
POS030Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 12,200.62

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM352โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[◯] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (pb)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]155P452-28212447

฿ 12,200.62

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM361.5โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[◯] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (pb)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]155P426-28212448

฿ 13,971.19

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM381.5โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[◯] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (pb)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]165P426-30232648

฿ 5,939.97

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟM261.5โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[◯] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (pb)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]130P439-2015184e

฿ 5,939.97

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM271.5โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[◯] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (pb)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]130P439-2015184e

฿ 7,303.90

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟM302โลหะผสมแมกนีเซียม (MC)[◯] / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (pb)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]135P446-2317204e