1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่อง เกลียว Plus series การเคลือบผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Tapping_AU+SP (รหัสสินค้า)

AU+SP
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
    ฿ 690.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าป AU+SP มี รูปทรง พิเศษที่มีเกลียวสองสามตัวแรกในขนาดเต็ม และลดส่วนที่เหลือลงเหลือครึ่งหนึ่งของความสูงของเกลียว
■ รูปทรง ขลุ่ยแบบพิเศษให้ประสิทธิภาพการทำงานดังต่อไปนี้1. ป้องกันการบิ่นของเกลียวทั้งหมด 2. ลด แรงบิด ในการกรีดและความต้านทานการเสียดสี 3. สร้างการคายเศษที่ราบรื่น

รหัสสินค้า
VSAPR012P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด

฿ 1,151.05

AU+SP 1 ชิ้น 1 วัน M121.7582P326-8.56.5942-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VSAPR012P ในชุด ดอกต๊าปร่อง เกลียว Plus series การเคลือบผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Tapping_AU+SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VSAPQ2.6F
VSAPQ3.0G
VSAPQ4.0I
VSAPQ5.0K
VSAPR8.0M
VSAPR8.0N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด

฿ 794.29

1 ชิ้น 19 วัน M2.60.4546P28.11432.552140°

฿ 690.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.546P291443.263140°

฿ 690.61

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.752P211175473140°

฿ 703.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน M50.860P213225.54.573140°

฿ 1,019.65

1 ชิ้น 80 วัน M8170P319-6.25832-

฿ 756.81

1 ชิ้น 1 วัน M81.2570P319-6.25832-