(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ HT LH คือ ดอกต๊าปมือ สำหรับการต๊าป เกลียว ซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
TNMR8.0N1-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.95 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ทิศทาง เกลียว | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMR8.0N1-L ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวซ้าย_HT-LH
รหัสสินค้า |
---|
TNMP1.2B5-L |
TNMP2.0E1-L |
TNMP2.0E5-L |
TNMR8.0N5-L |
TNMS012N5-L |
TNMS022R1-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.86 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.2 | 0.25 | 5P | 36 | P1 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | a | ||
฿ 809.70 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2 | 0.4 | 1.5P | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 852.61 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2 | 0.4 | 5P | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 533.98 | 1 ชิ้น | 15 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 961.45 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 5,101.85 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 2.5 | 1.5P | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง