1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปมือ_HT (รหัสสินค้า)

HSS_HAND TAPS
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
    ฿ 273.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รายละเอียดสินค้า

■ เหมาะสำหรับ วัสดุ ชิ้นงาน ที่เศษมีลักษณะเป็นผงหรือในกรณีที่เศษมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย
■ ความแข็งแรงของคมตัดสูง
■ ง่ายต่อการลับคมอีกครั้ง

รหัสสินค้า
TNMPUN0B5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 760.11

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 0805P36P16.3-32.553b

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMPUN0B5 ในชุด ต๊าปมือ_HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TNMP1.2A5
TNMP1.2B1
TNMP1.2B5
TNMPUN1C5
TNMPUN1D5
TNMPUN2E1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,291.01

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.20.25P36P13.6-32.553a

฿ 757.69

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.20.251.5P36P14.5-32.553a

฿ 757.69

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.20.255P36P14.5-32.553a

฿ 745.57

1 ชิ้น 19 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 1725P42P17.2-32.553b

฿ 878.61

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 1645P42P17.2-32.553b

฿ 587.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยูนิไฟต์เบอร์ 2561.5P42P18.11232.553c