(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ เหมาะสำหรับ วัสดุ ชิ้นงาน ที่เศษมีลักษณะเป็นผงหรือในกรณีที่เศษมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย
■ ความแข็งแรงของคมตัดสูง
■ ง่ายต่อการลับคมอีกครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
TNMR016Q1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,438.53 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 1.5P | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMR016Q1 ในชุด ต๊าปมือ_HT
รหัสสินค้า |
---|
TNMP1.2A5 |
TNMP1.2B1 |
TNMP1.2B5 |
TNMR016Q5 |
TNMR018O1 |
TNMR020M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,291.01 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.2 | 5P | 36 | P1 | 3.6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | a | ||
฿ 757.69 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 1.5P | 36 | P1 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | a | ||
฿ 757.69 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 5P | 36 | P1 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | a | ||
฿ 1,233.34 | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 5P | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 1,764.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 1.5P | 100 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | |
฿ 3,517.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 1 | 1.5P | 105 | P3 | 18 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง