(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปรีดเกลียว HP+RZ/HP-RZ เหมาะสำหรับการแปรรูป วัสดุ เหล็กกล้า ที่มี ความแข็ง 35 HRC หรือโลหะผสมเบาน้อยกว่า แนะนำให้ใช้ ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล่านี้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง 20 ถึง 50 ม. / ขั้นต่ำ
■ ส แบบหล่อ สเตนเลส และ วัสดุ ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนสูงสุด 40 HRC สามารถทำได้ในรูปแบบม้วนแล้ว
■ แรงบิด ในการต๊าป แบบหล่อ ม้วนลดลง 20% หรือมากกว่า ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือ ได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต๊าป แบบหล่อ ฟอร์มม้วนทั่วไป
■ ต๊าป HP+RZ/HP-RZ ช่วยให้สามารถใช้ ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
HRZP63.5HB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,057.60 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | M3.5 | 0.6 | 2P | 52 | G6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRZP63.5HB ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว ประสิทธิภาพสูง เคลือบ_HP+RZ
รหัสสินค้า |
---|
HRZM4UN3FB |
HRZM5UN2EB |
HRZM5UN4FB |
HRZP63.5HP |
HRZP64.0IB |
HRZP64.0IP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 3-48UNC | - | 2P | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | 4 | ||
฿ 1,281.34 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 2-56UNC | - | 2P | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 4 | ||
฿ 1,180.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 4-48UNF | - | 2P | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 | ||
฿ 1,036.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ยูนิไฟต์ | M3.5 | 0.6 | 4P | 52 | G6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 | |
฿ 794.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | 4 | ||
฿ 794.75 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง