1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว ประสิทธิภาพสูง เคลือบ_HP+RZ (รหัสสินค้า)

HSS-P_ROLL TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปรีดเกลียว ประสิทธิภาพสูง เคลือบ_HP+RZ
  • ดอกต๊าปรีดเกลียว ประสิทธิภาพสูง เคลือบ_HP+RZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 775.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ดอกต๊าปรีดเกลียว HP+RZ/HP-RZ เหมาะสำหรับการแปรรูป วัสดุ เหล็กกล้า ที่มี ความแข็ง 35 HRC หรือโลหะผสมเบาน้อยกว่า แนะนำให้ใช้ ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล่านี้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง 20 ถึง 50 ม. / ขั้นต่ำ
■ ส แบบหล่อ สเตนเลส และ วัสดุ ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนสูงสุด 40 HRC สามารถทำได้ในรูปแบบม้วนแล้ว
■ แรงบิด ในการต๊าป แบบหล่อ ม้วนลดลง 20% หรือมากกว่า ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือ ได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต๊าป แบบหล่อ ฟอร์มม้วนทั่วไป
■ ต๊าป HP+RZ/HP-RZ ช่วยให้สามารถใช้ ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้

รหัสสินค้า
HRZM5UN4HB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา

฿ 951.78

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 6 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 4-40UNC-2P46G591443.26c4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRZM5UN4HB ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว ประสิทธิภาพสูง เคลือบ_HP+RZ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HRZM4UN3FB
HRZM5UN2EB
HRZM5UN4FB
HRZM5UN5GB
HRZM5UN5GP
HRZM5UN5HB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา

฿ 1,180.35

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 3-48UNC-2P46G48.11432.55c4

฿ 1,281.34

1 ชิ้น 6 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 2-56UNC-2P42G58.1-32.55b4

฿ 1,180.35

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 4-48UNF-2P46G591443.26c4

฿ 1,079.37

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 5-44UNF-2P52G51116547c4

฿ 1,079.37

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 5-44UNF-4P52G51116547c4

฿ 1,088.44

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 5-40UNC-2P52G51116547c4