1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล Alloys_ZEN-B (รหัสสินค้า)

HSS-P_SPIRAL FLUTED TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 611.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing
  • โปรดใช้กับ เครื่องจักร มี กลไก ป้อน สายนำไฟฟ้า ซิงโครนัสอย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ใช้ ของไหล ตัดกลึงที่ไม่ละลาย น้ำ

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปผลิตจาก เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง เกรด สูง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
■ ใช้การคลาย เกลียว ที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงการหดตัวและความร้อนในการตัดสำหรับโลหะผสม ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล
■ ZEN-B มี การออกแบบ ร่องสำหรับโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล เพื่อให้การคายเศษราบรื่น
■ ใช้ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันการเชื่อม
■ เมื่อพิจารณาถึงการหดตัว เกลียว สกรู พบว่าต๊าปถูกผลิตขึ้นจนมีขนาดเกินปานกลาง

รหัสสินค้า
ZENBMR018O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 5,101.85

HSS-P_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M181.5100P314-1411144จ - 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ มุม บิด 48°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZENBMR018O ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล Alloys_ZEN-B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZENBMR012N
ZENBMR012O
ZENBMR012P
ZENBMR4.0I
ZENBMR5.0K
ZENBMR6.0M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 2,120.06

1 ชิ้น 20 วัน M121.2582P315-8.56.593จ - 1

฿ 2,120.06

1 ชิ้น 6 วัน M121.582P315-8.56.593จ - 1

฿ 1,627.83

1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P315-8.56.593จ - 1

฿ 611.36

1 ชิ้น 10 วัน M40.752P37175473D

฿ 621.64

1 ชิ้น 19 วัน M50.860P39225.54.573D

฿ 662.76

1 ชิ้น 19 วัน M6162P3112664.573D