1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล Alloys_ZEN-P (รหัสสินค้า)

HSS-P_SPIRAL POINTED TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 601.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing
  • โปรดใช้กับ เครื่องจักร มี กลไก ป้อน สายนำไฟฟ้า ซิงโครนัสอย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ใช้ ของไหล ตัดกลึงที่ไม่ละลาย น้ำ

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปผลิตจาก วัสดุ เหล็กกล้า ความเร็วสูงที่เป็นผง เกรด สูง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน และต้านทานการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
■ รูปทรงของคมตัดได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการหดตัว เกลียว และอุณหภูมิสูงของ วัสดุ เครื่องจักร ยาก
■ ใช้ รูปทรง ร่องฟันและ เหล็กฉาก คราด ที่เหมาะสมสำหรับอัลลอยด์ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล เพื่อให้เศษหลุดออกอย่างราบรื่น
■ YAMAWA ใช้ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันการเชื่อม ชิป IC และการเสียดสี
■ เพื่อชดเชยการหดตัวของ สกรู ของ เกลียว ภายใน ทำให้ต๊าปมีขนาดใหญ่เกินไปปานกลาง

รหัสสินค้า
ZENPMT020O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 6,889.96

HSS-P_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M201.5105P533-151215e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 4.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA จำนวนร่อง 3 กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการแปรรูป ออกซิเดชั่นของไนโตรเจน