1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย _NT

น๊อตตัวเมีย _NT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 971.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปส่วนใหญ่ใช้สำหรับการต๊าป น็อต ด้วย เครื่องจักร ยึด

 

รหัสสินค้า
NH22.5F
NH23.0G
NH24.0I
NH25.0K
NH28.0J
NH28.0M
NH28.0N
NH2010M
NH2010N
NH2012M
NH2012O
NH2014O
NH2016O
NH2016Q
NH2018O
NH2022RSALE
NH2024OSALE
NH2027SSALE
NH2030OSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา

฿ 2,068.66

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M2.50.4524P85II ข152--3

฿ 1,171.81

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M30.530P90II ข202.1--3

฿ 1,039.27

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M40.727P100II ข252.8--3

฿ 971.58

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M50.829P110II ข303.62.863

฿ 2,372.22

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M80.7531P120II306.2583

฿ 2,117.04

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M8130P130II406.2583

฿ 1,159.13

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M81.2524P140II ข406.2583

฿ 2,755.60

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M10130P140II407.8693

฿ 1,941.07

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M101.2527P150II457.8693

฿ 3,888.82

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M12130P150II4097103

฿ 2,831.80

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.527P160II5597103

฿ 3,824.72

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M141.527P170II55119123

฿ 4,782.57

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M161.527P180II551310133

฿ 3,711.14

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M16227P200II ข701310133

฿ 6,730.31

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M181.527P190II551411143

฿ 11,359.92

฿ 10,856.68

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M222.527P250II ข901814173

฿ 14,010.33

฿ 13,403.68

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M24325P260II ข1001915183

฿ 18,831.02

฿ 18,034.47

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M27328P280II ข1102217204

฿ 24,578.11

฿ 23,555.66

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M301.530P240II602419224

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N NA รูปทรง n