(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปรีดเกลียว OL+RZ/OL-RZ ทำให้สามารถต๊าปได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น ในขนาด M6 และเล็กกว่า ต๊าปเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับเกลียว สกรู แผ่น เหล็กกล้า บางหรือ เหล็กกล้า ที่มีความ เกลียว สกรู ค่อนข้างสั้น
■ ความแม่นยำ ก้าน ที่เพิ่มขึ้นและ การออกแบบ ส่วนกลีบที่เหมาะสมทำให้การ การขึ้นรูป เกลียว ราบรื่น และความแม่นยำของเกลียวภายในจะคงที่แม้ภายใต้สภาวะที่รุนแรง
■ สำหรับการต๊าปรูตัน โปรดเลือกซีรีส์ต๊าป HP + RZ / HP-RZ เป็นทาง วัตถุ หนึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
OLRZM6UNCKP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.80 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 12 | 28 | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLRZM6UNCKP ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับการต๊าปแบบแห้ง Coated_OL+RZ
รหัสสินค้า |
---|
OLRZM4UN3FP |
OLRZM5UN2EP |
OLRZM5UN4FP |
OLRZM6UNCMP |
OLRZM7U04KP |
OLRZM7U04NP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 3 | 48 | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 1,281.34 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 2 | 56 | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,180.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 4 | 48 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 1,185.80 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 12 | 24 | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,260.17 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 28 | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,260.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 20 | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง