(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปรีดเกลียว OL+RZ/OL-RZ ทำให้สามารถต๊าปได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น ในขนาด M6 และเล็กกว่า ต๊าปเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับเกลียว สกรู แผ่น เหล็กกล้า บางหรือ เหล็กกล้า ที่มีความ เกลียว สกรู ค่อนข้างสั้น
■ ความแม่นยำ ก้าน ที่เพิ่มขึ้นและ การออกแบบ ส่วนกลีบที่เหมาะสมทำให้การ การขึ้นรูป เกลียว ราบรื่น และความแม่นยำของเกลียวภายในจะคงที่แม้ภายใต้สภาวะที่รุนแรง
■ สำหรับการต๊าปรูตัน โปรดเลือกซีรีส์ต๊าป HP + RZ / HP-RZ เป็นทาง วัตถุ หนึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
OLRZP52.6FP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.99 | HSS-P_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLRZP52.6FP ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับการต๊าปแบบแห้ง Coated_OL+RZ
รหัสสินค้า |
---|
OLRZM4UN3FP |
OLRZM5UN2EP |
OLRZM5UN4FP |
OLRZP53.0GP |
OLRZP53.5HP |
OLRZP62.5FP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 3 | 48 | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 1,281.34 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 2 | 56 | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,180.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | หมายเลข 4 | 48 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 622.99 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 1,027.97 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 850.99 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง