(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปผลิตจาก เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง เกรด สูง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
■ รูปทรงของคมตัดช่วยป้องกันการหดตัว วัสดุ การออกแบบ ร่อง เกลียว ช่วยดึงเศษออกจากรูเพื่อให้สามารถตัดความร้อนได้
■ ใช้ รูปทรง ร่องที่เหมาะสมสำหรับโลหะ ไททาเนียม และการดีดเศษออกจะราบรื่น
■ มี กระบวนการเตรียมผิว ด้วยไนไตรด์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
■ เมื่อพิจารณาถึงการหดตัว เกลียว สกรู พบว่าต๊าปถูกผลิตขึ้นจนมีขนาดเกินปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
ZETBMR010N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,165.84 | HSS-P_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | จ - 1 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ | มุม บิด | 15° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZETBMR010N ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับโลหะผสม ไททาเนียม _ZET-B
รหัสสินค้า |
---|
ZETBMQ3.0G |
ZETBMR010O |
ZETBMR012N |
ZETBMR012O |
ZETBMR012P |
ZETBMR014O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.77 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 5 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | D | ||
฿ 1,139.26 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 2,120.06 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 2,120.06 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 1,587.55 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 2,873.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 14 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | จ - 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง