(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปผลิตจาก เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง เกรด สูง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน และต้านทานการเสียดสีเป็นเลิศ
■ ร่อง เกลียว ด้านซ้ายพร้อม เกลียว สกรู ด้านขวาช่วยป้องกันการหดตัว วัสดุ และเศษจะถูกดันไปข้างหน้าออกจากรูเพื่อให้ความร้อนในการตัดเกิดขึ้น
■ ใช้ รูปทรง ร่องที่เหมาะสมสำหรับโลหะ ไททาเนียม และการคายเศษจะราบรื่น
■ มี กระบวนการเตรียมผิว ด้วยไนไตรด์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
■ เมื่อพิจารณาถึงการหดตัว เกลียว สกรู พบว่าต๊าปถูกผลิตขึ้นจนมีขนาดเกินปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
ZETPMT016Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,824.72 | HSS-P_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 95 | P5 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ | มุม บิด | L15° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZETPMT016Q ในชุด ดอก เกลียว ปร่องเกลียวสำหรับ ไททาเนียม การใช้ รูทะลุ (พร้อมร่อง เกลียว LH)_ZET-P
รหัสสินค้า |
---|
ZETPMR6.0M |
ZETPMS010N |
ZETPMS010O |
ZETPMT018O |
ZETPMT018R |
ZETPMT020O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 662.76 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,513.55 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,165.84 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 5,101.85 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M18 | 1.5 | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 5,101.85 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M18 | 2.5 | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 6,889.96 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง