1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป เกลียว Oxidized_SP-OX (รหัสสินค้า)

SP-OX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ต๊าป เกลียว Oxidized_SP-OX
  • ต๊าป เกลียว Oxidized_SP-OX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ SP OX คือ ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับการต๊าปรูตาบอด ต๊าปเหล่านี้มีการบำบัดด้วยออกซิเดชั่นเพื่อป้องกันการเชื่อมเศษบนพื้นผิวของต๊า ชิป IC ส่วน เกลียว เหมาะสำหรับการแปรรูป เกลียว ของวัสดุเหล็กเนื้ออ่อนที่เศษเชื่อมเข้ากับ คาร์บอน ต่ำคล้ายต๊าปได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
SPQ6.0MX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มุม บิด

฿ 399.00

SP-OX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM6162P2152664.573cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์40°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPQ6.0MX ในชุด ต๊าป เกลียว Oxidized_SP-OX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPP3.0HX
SPP3.5HX
SPP4.5GX
SPQ7.0MX
SPQ8.0MX
SPQU04KX
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มุม บิด

฿ 450.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.646P191443.2633การบำบัดด้วยออกไซด์-

฿ 434.15

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM3.50.652P111164473cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์40°

฿ 630.77

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM4.50.560P192154.573cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์40°

฿ 581.54

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM7170P219-6.2583eทำผิวด้วยวิธีออกไซด์40°

฿ 645.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM8170P219-6.2583eทำผิวด้วยวิธีออกไซด์40°

฿ 535.95

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์1/42862P2152664.5733การบำบัดด้วยออกไซด์-