(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SP LH คือ ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับต๊าปรู เกลียว ด้ายซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
SPQ016Q-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ประเภทของรู | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด | ทิศทาง เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,856.41 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอด | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | L40° ซ้าย | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPQ016Q-L ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเกลียวซ้าย_SP-LH
รหัสสินค้า |
---|
SPQ012M-L |
SPQ012O-L |
SPQ012P-L |
SPQ8.0M-L |
SPQU04N-L |
SPQU05O-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ประเภทของรู | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด | ทิศทาง เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,830.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอด | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | L40° ซ้าย | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย | |
฿ 1,350.28 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอด | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | L40° ซ้าย | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย | ||
฿ 1,056.42 | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอด | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | L40° ซ้าย | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย | ||
฿ 890.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอด | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | L40° ซ้าย | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย | |
฿ 642.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4-20UNC | - | - | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - | |
฿ 1,072.00 | 1 ชิ้น | 31 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16-18UNC | - | - | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง