1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเกลียวซ้าย_SP-LH (รหัสสินค้า)

HSS SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเกลียวซ้าย_SP-LH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 409.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากภาพ โปรดยืนยันรูปทรงและขนาดภายนอกด้วยสัญลักษณ์รูปทรง
  • N-SP (LH) จะ สวิตช์ เป็น SP (LH) ทันทีที่ สต๊อก หมด

รายละเอียดสินค้า

■ SP LH คือ ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับต๊าปรู เกลียว ด้ายซ้าย

รหัสสินค้า
SPR030Q-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ประเภทวัสดุเครื่องมือ ประเภทของรู ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด ทิศทาง เกลียว

฿ 12,254.00

HSS SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM302เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับคนตาบอด135P346-2317204eL40° ซ้ายต๊าบร่องเลื้อยซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPR030Q-L ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเกลียวซ้าย_SP-LH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPQ010O-L
SPQ012M-L
SPQ012O-L
SPQ012P-L
SPRU07Q-L
SPRW12V-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ประเภทวัสดุเครื่องมือ ประเภทของรู ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด ทิศทาง เกลียว

฿ 752.83

1 ชิ้น 12 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.5เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับคนตาบอด75P223-75.583eL40° ซ้ายต๊าบร่องเลื้อยซ้าย

฿ 1,830.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM121เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับคนตาบอด82P226-8.56.593eL40° ซ้ายต๊าบร่องเลื้อยซ้าย

฿ 1,350.28

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.5เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับคนตาบอด82P226-8.56.593eL40° ซ้ายต๊าบร่องเลื้อยซ้าย

฿ 1,056.42

1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.75เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับคนตาบอด82P226-8.56.593eL40° ซ้ายต๊าบร่องเลื้อยซ้าย

฿ 1,919.00

1 ชิ้น 31 วัน ยูนิไฟต์7/16-14UNC---82P326-8.56.593e--

฿ 4,304.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน เกลียววิตเวอต3/4W10---105P333-1512154e--