(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ร่อง เกลียว ของต๊าป SP จะดึงเศษหยิกเล็กๆ ต่อเนื่องกันกลับไป หัวจับ จับต๊าป และป้องกันไม่ให้เศษอุดตันในรู ต๊าปเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปรูตัน
■ ต๊าปเหล่านี้สามารถตัดเป็น วัสดุ ที่อ่อนนุ่มได้ง่าย
■ สามารถตัดเป็นช่วง ๆ เป็นรู ไพล็อต โดยใช้ รูสลัก, รูกุญแจ หรือร่องได้
■ ความแข็งแรงของร่องฟันด้อยกว่าต๊าป HT รูปทรง ขลุ่ย HT เหมาะสำหรับ วัสดุ ความแข็ง สูงมากกว่า
รหัสสินค้า |
---|
SPQU07N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.83 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16 | 20 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 40° |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPQU07N ในชุด ต๊าป เกลียว _SP
รหัสสินค้า |
---|
SPMR034O |
SPMR034S |
SPMR035O |
SPQU09M |
SPQU10O |
SPQU14N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,200.62 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M34 | 1.5 | 155 | P3 | 26 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | - | ||
฿ 12,200.62 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M34 | 3 | 155 | P3 | 52 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | - | ||
฿ 12,200.62 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M35 | 1.5 | 155 | P3 | 26 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | - | ||
฿ 2,504.05 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 9/16 | 24 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | 40° | ||
฿ 1,406.72 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8 | 18 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | 40° | ||
฿ 6,210.88 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/8 | 20 | 115 | P2 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | 40° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง