1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป เกลียว _SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าป เกลียว _SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 302.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากภาพ โปรดยืนยันรูปทรงและขนาดภายนอกด้วยสัญลักษณ์รูปทรง
  • N-SP สวิตช์ SP สต๊อก

รายละเอียดสินค้า

■ ร่อง เกลียว ของต๊าป SP จะดึงเศษหยิกเล็กๆ ต่อเนื่องกันกลับไป หัวจับ จับต๊าป และป้องกันไม่ให้เศษอุดตันในรู ต๊าปเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปรูตัน
■ ต๊าปเหล่านี้สามารถตัดเป็น วัสดุ ที่อ่อนนุ่มได้ง่าย
■ สามารถตัดเป็นช่วง ๆ เป็นรู ไพล็อต โดยใช้ รูสลัก, รูกุญแจ หรือร่องได้
■ ความแข็งแรงของร่องฟันด้อยกว่าต๊าป HT รูปทรง ขลุ่ย HT เหมาะสำหรับ วัสดุ ความแข็ง สูงมากกว่า

รหัสสินค้า
SPQU04N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด

฿ 401.61

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน ยูนิไฟต์1/42062P2152664.573c40°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPQU04N ในชุด ต๊าป เกลียว _SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPMR034O
SPMR034S
SPMR035O
SPQU05J
SPQU05O
SPQU06M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด

฿ 12,200.62

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM341.5155P326-28212448-

฿ 12,200.62

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM343155P352-28212447-

฿ 12,200.62

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM351.5155P326-28212448-

฿ 912.18

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์5/163270P219-6.2583e40°

฿ 553.30

1 ชิ้น 1 วัน ยูนิไฟต์5/161870P219-6.2583e40°

฿ 702.67

1 ชิ้น 10 วัน ยูนิไฟต์3/82475P223-75.583e40°