1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+PO (รหัสสินค้า)

SU-PO

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 290.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าป SU+PO/SU-PO ได้รับการออกแบบมาสำหรับ สเตนเลส ที่ทำให้งานแข็งตัวได้ง่าย รูปทรงการตัดยังเหมาะสำหรับการต๊าปผ่านรูใน เหล็กกล้า โครเมียมและ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม
■ เพื่อป้องกันการเชื่อมเศษ พื้นผิว ของ ชิป IC จะถูกออกซิไดซ์

รหัสสินค้า
PUMQ3.0G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว

฿ 382.00

SU-PO 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.546P291443.263cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUMQ3.0G ในชุด ต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PUMPUN2E
PUMPUN4F
PUMPUN5G
PUMQ3.0H
PUMQ3.5H
PUMQ4.0I
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว

฿ 809.07

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 25642P18.11232.552cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 605.28

1 ชิ้น 6 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 44846P191443.262cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 568.39

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 54452P111165473cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 443.22

1 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.646P291443.263cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 392.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM3.50.652P211165473cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 290.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.752P211175473cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์