(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ SU-HT เป็น ดอกต๊าปมือ ที่เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส เหล็กกล้า โครเมียม เหล็กกล้า โมลิบดีนัม วัสดุ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแข็งตัวได้ง่าย
■ เพื่อป้องกันการเชื่อม พื้นผิว ก๊อกจะถูกออกซิไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
TUMRU07N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,267.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16-20UNF | - | 1.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TUMRU07N1 ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับเหล็กสเตนเลส_SU-HT
รหัสสินค้า |
---|
TUMQ3.0G1 |
TUMQ3.0G4 |
TUMQ3.5H4 |
TUMRU07Q1 |
TUMRU07Q4 |
TUMRU08N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.56 | 1 ชิ้น | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 349.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 4P | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 434.15 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 4P | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 1,196.84 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16 | - | 1.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | การบำบัดด้วยออกไซด์ | ||
฿ 1,196.84 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16 | - | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | การบำบัดด้วยออกไซด์ | ||
฿ 1,144.45 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2-20UNF | - | 1.5P | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง