(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตันใน สเตนเลส เหล็กกล้า โครเมียม เหล็กกล้า โมลิบดีนัม วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติ ชุบแข็ง งานสูงอย่างน่าทึ่ง
■ การออกแบบ ส่วนเกลียว ที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยลดภาระในการประมวลผลการลบมุมการตัดฟันแต่ละซี่
■ ลดความต้านทานการตัดและเพิ่มอายุการใช้งาน เครื่องมือ
■ การคาย ชิป IC มีความเสถียรและทำให้ได้ พื้นผิว ที่ดี
■ ปรับปรุงความแข็งแรงและอายุขัยให้ดีขึ้น
■ ใช้กับการประมวลผลเธรดแบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิง เกลียว นัส
รหัสสินค้า |
---|
SUMQ018O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,655.00 | SU-SP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 100 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | 50° |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUMQ018O ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+SP
รหัสสินค้า |
---|
SUMP1.6D |
SUMP1.7D |
SUMPUN2E |
SUMQ1.7D |
SUMQ6.0J |
SUMQ8.0J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,047.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 36 | P1 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | 45° | |
฿ 518.00 | 1 ชิ้น | 80 วัน | ยูนิไฟต์ | เบอร์ 2 | 56 | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | - | ||
฿ 1,047.32 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | 45° | ||
฿ 516.42 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | 50° | |
฿ 766.71 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | 50° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง