1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+SP
  • ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตันใน สเตนเลส เหล็กกล้า โครเมียม เหล็กกล้า โมลิบดีนัม วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติ ชุบแข็ง งานสูงอย่างน่าทึ่ง
■ การออกแบบ ส่วนเกลียว ที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยลดภาระในการประมวลผลการลบมุมการตัดฟันแต่ละซี่
■ ลดความต้านทานการตัดและเพิ่มอายุการใช้งาน เครื่องมือ
■ การคาย ชิป IC มีความเสถียรและทำให้ได้ พื้นผิว ที่ดี
■ ปรับปรุงความแข็งแรงและอายุขัยให้ดีขึ้น
■ ใช้กับการประมวลผลเธรดแบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิง เกลียว นัส

รหัสสินค้า
SUMQ012P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มุม บิด

฿ 732.51

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM121.7582P226-8.56.593eทำผิวด้วยวิธีออกไซด์50°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUMQ012P ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUMP1.6D
SUMP1.7D
SUMPUN2E
SUMQ014M
SUMQ014O
SUMQ014Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มุม บิด

฿ 563.00

1 ชิ้น 5 วัน --------------

฿ 1,047.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.70.3536P16.3-32.552bทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

฿ 518.00

1 ชิ้น 80 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 25642P18.11232.552cทำผิวด้วยวิธีออกไซด์-

฿ 1,938.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM14188P226-10.58113eทำผิวด้วยวิธีออกไซด์50°

฿ 1,109.81

1 ชิ้น 80 วัน มิเตอร์วัดไฟM141.588P226-10.58113eทำผิวด้วยวิธีออกไซด์50°

฿ 1,109.81

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM14288P226-10.58113eทำผิวด้วยวิธีออกไซด์50°