(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ N+RZ/N-RZ เป็นต๊า การขึ้นรูป รูปที่เหมาะกับ วัสดุ forferrous เช่น เหล็กกล้า คาร์บอน โลหะผสม และเหล็กธรรมดา
รหัสสินค้า |
---|
NRZP73.0GP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.16 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G7 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRZP73.0GP ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับ Steels_N+RZ
รหัสสินค้า |
---|
NRZM0020OB |
NRZM0020OP |
NRZM52.0BB |
NRZM52.0BP |
NRZM52.6DB |
NRZP74.0IP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,622.93 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 2P | 105 | G10 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | e | 8 | ||
฿ 4,622.93 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 4P | 105 | G10 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | e | 8 | ||
฿ 1,095.09 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2 | 0.25 | 2P | 42 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 4 | ||
฿ 1,095.09 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2 | 0.25 | 4P | 42 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 4 | ||
฿ 826.60 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.6 | 0.35 | 2P | 46 | G5 | 6 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | 4 | ||
฿ 384.16 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง