(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ การ สกรู อย่างมั่นคงในการหล่อโลหะผสมเบา เช่น การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม และ การหล่อ อะลูมิเนียม แม้ที่ช่วงความเร็วสูง
■ การออกแบบ ร่องฟันที่เหมาะสมที่สุดทำให้สามารถผลิตเกลียวภายในที่มั่นคงและสะอาด โดยมีเสี้ยนน้อยกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ที่ปกติจะเกิดขึ้นในการต๊าปโลหะผสมเบา
รหัสสินค้า |
---|
ASHMR8.0N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.00 | AL+SP/AL-SP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | 45° |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASHMR8.0N1 ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ Aluminium_AL+SP
รหัสสินค้า |
---|
ASHMR012M |
ASHMR012N |
ASHMR012O |
ASHPQ2.0E |
ASHPQ2.3E |
ASHPQ2.5F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,452.47 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1 | 2.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 45° | ||
฿ 1,245.06 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 45° | ||
฿ 1,245.06 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | 45° | ||
฿ 782.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | M2 | 0.4 | 2.5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | 45° | |
฿ 778.83 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M2.3 | 0.4 | 2.5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | 45° | ||
฿ 499.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง