(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าป NPT เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก แบบอเมริกัน และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อความแน่นของชิ้นส่วนเกลียวในการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วนกับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TNPT40X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105,101.53 ฿ 94,601.89 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2'1/2-8 | 145 | 65 | 55 | 41 | 44 | 8 | h | 40.80 | 72.273 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | ANSI G |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNPT40X ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกัน Threads_NPT
รหัสสินค้า |
---|
TNPT01L |
TNPT02L |
TNPT04O |
TNPT48X |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,217.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | 1/16-27 | 54 | 17 | 8 | 6 | 9 | 4 | i | 12 | 7.770 | |
฿ 1,434.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8-27 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | h | 12.05 | 10.117 | ||
฿ 1,801.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | 1/4-18 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | h | 17.45 | 13.426 | |
฿ 163,211.03 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3'-8 | 155 | 65 | 65 | 50 | 52 | 8 | h | 42.95 | 88.184 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง