1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกันสั้น (ëg) type_S-NPT (รหัสสินค้า)

HSS_HAND TAPS

ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกันสั้น (ëg) type_S-NPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,619.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ S-NPT เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก แบบอเมริกันและใช้สำหรับต๊าปตรงจุดที่จำเป็นเพื่อลดความยาวของข้อต่อสำหรับชิ้นส่วนท่อ วัตถุประสงค์หลักของความมั่นคงของชิ้น เกลียว ที่ การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วนท่อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TSNPT04O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 2,068.66

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/4-186219.5119124h12.513.426

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class ANSI G

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSNPT04O ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกันสั้น (ëg) type_S-NPT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TSNPT01L
TSNPT06O
TSNPT08Q
TSNPT20T
TSNPT32T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,619.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน 1/16-2754148694i10.17.770

฿ 3,761.22

1 ชิ้น 20 วัน 3/8-1865211411144h1416.866

฿ 7,799.00

1 ชิ้น 16 วัน 1/2-1480271814174h1720.980

฿ 28,569.15

1 ชิ้น 20 วัน 1'1/4-11.510537.53226305h24.541.689

฿ 63,914.02

1 ชิ้น 20 วัน 2'-11.512042.54635386h27.559.797