1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว เปอร์ดรายซีลอเมริกัน_LS-NPTF (รหัสสินค้า)

HSS_HAND TAPS

ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว เปอร์ดรายซีลอเมริกัน_LS-NPTF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,195.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ LS-NPTF เป็น ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับ เกลียว ท่อเหล็ก เรียวแบบอเมริกัน เกลียวดรายซีล และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือทนต่อเกลียว สกรู ที่ การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วนสำหรับท่อ

รหัสสินค้า
TNTF06OL15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 9,955.19

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/818150281411144h17.65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class ANSI G