1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวานมือ Taps_AXE-HT (รหัสสินค้า)

TAP

ขวานมือ Taps_AXE-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 988.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ ในการต๊าปการหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย และวัสดุที่เทียบเท่ากัน AXE-HT มีการปรับปรุง ความทนทาน และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วย การออกแบบ ร่องฟันอันเป็นเอกลักษณ์ของ YAMAWA
■ การออกแบบ ร่องฟันแบบพิเศษที่ รูปทรง เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดความเสียหายต่อคมตัด ด้วยการผสมผสานระหว่างผง HSS ระดับพรีเมี่ยม (มีคุณสมบัติต้านทานการเสียดสีและ ทนความร้อน สูง) และ การเคลือบผิว แบบพิเศษ อายุการใช้งาน เครื่องมือ จึงเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับต๊าปทั่วไปที่ออกแบบมาสำหรับ อะลูมิเนียม
■ ความเสียหายของคมตัดลดลงที่ร่องฟัน การเปลี่ยนแปลงมิติของเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ เกลียว ภายในจะลดลง ในขณะที่ผิวสำเร็จได้รับการปรับปรุง
■ เหมาะสำหรับความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงโดยให้การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง มุม คราด ลบและการผ่อนปรนเยื้องศูนย์

รหัสสินค้า
TAXEMR8.0N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,271.79

TAP 1 ชิ้น 7 วัน M81.257019-6.2584e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 1.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก Class P3