(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ในการต๊าปการหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย และวัสดุที่เทียบเท่ากัน AXE-HT มีการปรับปรุง ความทนทาน และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วย การออกแบบ ร่องฟันอันเป็นเอกลักษณ์ของ YAMAWA
■ การออกแบบ ร่องฟันแบบพิเศษที่ รูปทรง เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดความเสียหายต่อคมตัด ด้วยการผสมผสานระหว่างผง HSS ระดับพรีเมี่ยม (มีคุณสมบัติต้านทานการเสียดสีและ ทนความร้อน สูง) และ การเคลือบผิว แบบพิเศษ อายุการใช้งาน เครื่องมือ จึงเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับต๊าปทั่วไปที่ออกแบบมาสำหรับ อะลูมิเนียม
■ ความเสียหายของคมตัดลดลงที่ร่องฟัน การเปลี่ยนแปลงมิติของเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ เกลียว ภายในจะลดลง ในขณะที่ผิวสำเร็จได้รับการปรับปรุง
■ เหมาะสำหรับความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงโดยให้การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง มุม คราด ลบและการผ่อนปรนเยื้องศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
TAXEMR010M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,791.51 | TAP | 1 ชิ้น | 7 วัน | M10 | 1 | 75 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 1.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | Class | P3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง